完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。                                                                   带我去体验新网站!

Feedback

Choose your language

Close

控制单元 ECU-15S

ECU-15- piFLOW® 电气控制器

日期 2020/9/1

ECU-15和ECU-15S的新软件平台都可以很容易地升级新的软件版本,在未来增加新的功能。

  • 为未来添加的功能做好准备,(与 ECU-10 相比,软件升级可通过 USB 接口进行,即可能在将来添加新功能)
  • 易于使用:
    • 由于控制器中可存储多种材料/产品设置,因此可根据材料/产品定制吸气和排气时间
    • 功能检查,便于在安装过程中逐一检查信号状态和输送机部件的功能,并查找问题/故障
  • 监控功能
  • 泵进气压力监测- 在进气压力过低时发送警告通知/中止传送。

Piab AB © 2021 隐私声明

关注我们

联系我们