Feedback

Choose your language

Close

特大号真空吸盘

特大号真空吸盘

日期 2012/3/29

XLF吸盘是专为板材搬运、金属和玻璃应用而设计的新型产品。

该系列吸盘拥有从Ø 150mm到300mm各种尺寸的产品型号。吸盘的橡胶零件嵌入在铝质部件中,这使得产品具备强劲可靠的橡胶安装界面。本系列产品中最小尺寸为Ø 150mm,配备有中央真空连接功能,而其它三个较大尺寸的产品型号具有独立的真空连接功能,从而方便在重型安装柜中的使用。另外,吸盘设计中还包含有一种特殊的摩擦模式,以使吸盘能够经得起垂直运动中的高剪力。

在线目录
新闻稿
手册 (宣传单) – 安全的板材搬运解决方案 (XLF – Safe solution for sheet handling)

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们