Feedback

Choose your language

Close

Piab F26和F33吸盘

用于装袋机开袋应用的最佳吸盘

日期 2014/2/17

全球工业真空技术领导供应商Piab 推出两款专为消费品和食品行业中的开袋应用而设计的吸盘产品。

在搬运难以抓取的塑料薄膜时,Piab F26和F33吸盘可以确保实现牢固的抓取,是水平或垂直成型填充密封机中开袋应用的理想选择。

F26和F33吸盘具有扁平的外形,提供26mmhe 33mm两种直径可选。此外,Piab 吸盘的超薄唇边厚度均匀一致,并采用了独特的夹板设计,可以防止薄膜/板材材料被吸进吸盘,由此避免提升力升高过程中物料损坏。

Piab 新型吸盘还具有出色的密封性能,确保所有的包袋都按照应用要求正确打开,防止发生泄漏,避免机器停工,提高整体解决方案的生产效率。应用领域包括敏感的超薄板材搬运,例如纸张和塑料薄膜。

Piab 新型吸盘由符合FDA标准的硅树脂材料制造而成,工作温度范围为-40°C to +200°C。

推入式安装设计支持用户快速更换,操作简单,由此也提高了正常运行时间和生产效率。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空泵、真空吸盘和附件,真空输送机和用于多种自动化材料处理和工厂自动化加工的吸盘。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们