If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23 SMART

SMART成为真空发生器的标准配置

日期 2019/2/18

Piab推出了带全新SMART功能的下一代piCOMPACT®23真空发生器。

瑞典,泰比讯 – 备战工业4.0,随时随刻!piCOMPACT®23 SMART是Piab推出的配备IO-Link功能的真空发生器,目前已全面上市。带标准24V IO 或 IO-Link功能,全新的SMART紧凑型一体式真空发生器,已为未来做好准备。以前,IO-Link仅作为可选的附加功能提供,目前则已转为标准选项。IO-Link是通用的输入/输出(IO)通信技术,提供传感器和执行器之间的点对点链接。它可以与任何类型的现场总线一起使用,使用户能够轻松地将工厂内的不同系统链接在一起。

广受欢迎的piCOMPACT®23真空发生器推出全新标准版本,采用符合IP65标准的外壳和电气配件,提供完全的防尘保护和良好的耐水能力,比上一代产品更加坚固。由此,真空发生器可以安装在更靠近使用点的位置,且无需额外的保护措施,安装更为容易。

人性化的真空发生器平台已为未来的智能工厂做好准备,其还配备了全新的基于陀螺仪的显示功能,可简化读数、减少错误并提高生产率。 光耦合器则用于分离真空发生器系统中的阀门和传感器线路,由此增添了另一安全层级,进一步将意外设备损坏或人身伤害风险降至最低。

标准配置的节能功能包含在Piab专利的自动状态监控(ACM)功能之中,在停用模式下,该功能可用于检测泄漏,从而实现更快的故障排除和维护。

全新的piCOMPACT®23 SMART真空发生器已做好准备,助力您撬动信息丰富、设备互联的工业4.0的未来。

 

关于 Piab

派亚博为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力和工作环境。 派亚博是一家全球性跨国企业,拥有近500名员工,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务,其2018年销售额达到12亿瑞典克朗。 借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的自动化抓取和移动解决方案供应商,则是派亚博不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们