Feedback

Choose your language

Close

Piab的piCOBOT® 即插即用的协作机器人臂执行末端工具 (EOAT)

piCOBOT® - Piab最新的生产力推动者

日期 2018/10/15

扩展协作机器人的使用范围,Piab的piCOBOT®实现安全有效的人机交互协作。

瑞典,泰比讯 –Piab高调推出了专为协作机器人特别设计的piCOBOT®机器臂末端(EOAT)智能真空工具。piCOBOT®采用了Piab标志性的真空技术,可提高能源效率、生产能力,并改善工作环境。其具有工业级认证,是适配于最新型的协作机器人(即所谓Cobot)的即插即用型扩展工具。

作为高端工具套装,piCOBOT®由一套真空发生器、一套抓具单元和两个吸盘组成。标准套装涵盖4种不同的吸盘型号,可以匹配多种任务。除此之外,客户还可从Piab种类繁多的吸盘 中自由选择,量身定制解决方案。

piCOBOT®具有Universal Robots(UR机器人)解决方案平台认证,其设计理念基于安全灵活的人机交互工作场景。人机交互已被证实比任何单独的工人工作或机器人工作都更有效率。柔软的设计线条确保与piCOBOT®碰撞时人员不会受到伤害。 piCOBOT®与独一无二的URCaps插件相结合,将客户的安装和编程时间降至最低。

piCOBOT®为实现最大的灵活性和可扩展性进行了专门的设计,具有97-142 mm的宽度、+/-15°的可倾斜抓具臂,可以配备2个吸盘。此外,还可以在piCOBOT®上直接用一个吸盘支架来代替抓具。无论选择单个或双个物体拾取模式,专用感应阀均可确保安全操作。

与类似的竞争系统相比,除了支持受限区域使用的紧凑结构和69mm的低净空高度,低重量也为Piab解决方案带来了巨大的优势。

”piCOBOT®的重量仅有510克,即使加上抓具,也仅再增加210克而已。这为协作机器人提供了最大的负载能力,”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi解释说。

而得益于其坚固的尺寸,piCOBOT®可以举起重达7公斤的物体。

“ 我们精选产品功能确保最优能效和安全操作,使piCOBOT®成为一种真正灵活且用户友好的协作机器人臂端工具(EOAT)。”

piCOBOT® (pdf)

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额为10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们