Feedback

Choose your language

Close

Piab新型食品级吸盘可靠拾取巧克力果仁糖

新型食品级吸盘可靠拾取巧克力果仁糖

日期 2016/9/13

13种全新食品级吸盘直接拾取食品,灵活可靠,符合卫生标准。

瑞典泰比 (Taby) 讯 – Piab最新推出了一系列新型食品级吸盘,可直接拾取从巧克力果仁糖到鱼条的所有食品。该系列产品共有13种型号,所有吸盘都配备了漏斗形波纹体和超薄唇边,确保在不规则食品表面上提供出色的抓取性能。与此同时,稳定的吸盘主体和大型真空流量孔口能够有效确保吸盘即使在高速系统或具有较大加速度的应用中也能够牢固抓取产品。

Piab新型食品级吸盘采用符合FDA和EU 1935法规的食品接触材料制成,表面没有任何凹陷,不会造成灰尘/污垢堆积,满足最严格的卫生标准。此外,吸盘/吸盘接头还兼容目前市场上的绝大多数金属探测器,并采用了符合当前食品行业中视觉检测系统要求的蓝色设计,藉此有效避免吸盘/接头碎屑污染食品。该系列吸盘提供两种材质可选,分别是透明的不可检出型食品接触硅橡胶(仅限于椭圆形吸盘)和蓝色可检出型食品接触硅橡胶。其中,椭圆形吸盘专为小型椭圆状流体包装袋或自立袋设计。

“吸盘波纹体在低真空度下快速压缩这一点至关重要,否则易碎食品在高真空度下极易破损甚至彻底损坏。另外,低真空度对于侧槽鼓风机的运行也十分关键。”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说道。

Piab新型食品级吸盘都配备了蓝色可检出型食品级塑料接头(椭圆形吸盘除外)和316L型不锈钢接头。在某些型号的吸盘上,吸盘接头由两个易于分离的零件组成。此外,为最大限度满足卫生标准,所有吸盘接头都具有公螺纹,清洗十分简单。最后,Piab还为每种型号的吸盘都提供了多种选件,例如面向面包和烘焙食品的B-BL吸盘可以选配止动件,以满足面包脱模系统应用要求。该止动件由蓝色可检出型食品接触材料制成,共有三种尺寸可选,三种尺寸具有相同的接口。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们