Feedback

Choose your language

Close

PR piSOFTGRIP tomato

独特的真空软爪抓取脆弱和精致物体

日期 2019/6/10

Piab公司正在提升食品行业的自动化程度,推出一种全新的以真空为驱动的软爪。

瑞典,泰比讯 - Piab公司非常自豪地推出了全新的专为食品自动化行业而研发的软抓手piSOFTGRIP®。基于真空的软抓手将能够牢固握持具有不规则几何形状和/或特殊表面的敏感和轻质物体。针对玩具等小型不规则物体的抓取则是另外一种潜在的应用场合。

piSOFTGRIP®包含3个抓手和1个真空腔,采用一体成型工艺,这使得整个产品简单而且坚固。由于它采用真空驱动技术,因此能够通过施加的真空度对夹持力进行轻松调节和控制。

“piSOFTGRIP®是一种经济高效的解决方案,适用于敏感和难以握持的物体。柔软的抓手能够抓持直径达50mm的物体。然而,我们计划在稍后阶段推出型号更大的产品,”Piab公司全球产品经理Lennart Ryberg说道。

软抓手真空工具与吸盘类似,同样易于控制和安装,它使用与Piab公司piGRIP®吸盘相同的各种配件。可选不锈钢接头提供冲洗功能,有助于产品清洁。其直观且用户友好界面的设计方案使得piSOFTGRIP®能够轻松集成到自动化程序中,有助于确保产品质量,并提高整体生产效率。

根据FDA 21 CFR和欧盟1935/2004法规的认证要求,piSOFTGRIP®真空夹具是第一款使用可直接接触食品和可检测的食品级硅材料。符合食品标准的硅胶夹具,大大扩展了其在食品行业自动化搬运的范围和产品类别。 它能够轻松搬运未包装的、新鲜和易碎的食品,以避免其破碎或受到污染的风险。

piSOFTGRIP®硅制真空抓手同样属于一种轻型自动化工具,这意味着当将其安装到机器臂时,其重量的增加几乎可以忽略。它的整体高度约为80mm,即使在空间受限的情况下也可以使用。

结合Piab的机械臂末端真空工具piCOBOT®,piSOFTGRIP®为协作机器人提供了功能强大而方便灵活的“即插即用”扩展工具。由于piCOBOT®和piSOFTGRIP®均提供了压缩气体节能特性(ES),因此用户几乎不需要消耗任何能量即可实现抓握和释放。这款操作方便且易于使用的软抓手已经通过了UR认证。

piSOFTGRIP® (pdf)

 

 

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国企业,拥有近500名员工,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务,其2018年销售额达到12亿瑞典克朗。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们