Feedback

Choose your language

Close

piGRIP

塑料产品制造商使用Piab首个可配置吸盘可以提高生产效率

日期 2010/9/22

piGRIP™节省能源和成本。

Piab,作为一家领先的工业真空技术供应商,它推出了市场上首个可配置吸盘--piGRIP™吸盘。制造商可以选择piGRIP™的各种不同唇边和波纹管的理想组合,让生产线可以以前所未有的速度处理塑料产品,同时节省能源。

l       piGRIP™有一系列大小25-77mm不等的独立的唇边/波纹管和螺纹接头。它可以定制应用于数千种设备,具有全面的操作灵活性。而普通的抓取吸盘只能用于特定的设备。piGRIP™ 可以针对单次吸取,提起和高度补偿进行调整。它可以处理多种产品,适用于多种自动吸盘处理、抓取放下操作(如注入成型自动化)机器人及应用设备仪器。

piGRIP™ 可以与新机器配套使用,也可以与翻新的原有系统配套使用。

piGRIP™的优秀的控制力使生产线整体效率提高,这使得机器人可以以更高的速度工作。piGRIP™之所以有这样强大的控制力,是因为它的唇边有多种选项形式可供选择,制造商可以根据最佳的密封要求选择其硬度或软度。例如,可选择材质柔软的柔性唇边用于处理表面有泄漏的工件以提供额外的密封能力,同时泡沫橡胶唇边适合用于表面质地复杂及有纹路的难处理工件。

使用piGRIP™,塑料产品制造商可以选择理想的唇边和波纹管。以前制造商往往不能同时兼顾吸盘抓持力和机器人处理速度,不得不在两者之间进行取舍,特别是使用只是配有一种尺寸吸盘的机器设备。piGRIP™ 的所有波纹管都有合适的薄壁设计,确保可以达到更快的压缩和收回。与同样尺寸的吸盘相比,它可以承受更大的抓取力。有了更快的处理速度和更大的抓取力,机器可以更快地运行,由此可以缩短生产周期,提高整体生产效率。

piGRIP™ 吸盘由特殊的材料制作而成,这种材料可以承受的温度高达120°C,如塑料注入成型的温度。吸盘的组成材料不含硅和PWIS物质,所以吸盘也适用于自动化镀膜和喷涂加工。这确保了产品在成型后可以进行喷涂,避免了塑料表面留下抓取痕迹的风险。

新的可配置吸盘也产生了持续性的效益。piGRIP™ 提供比相似尺寸的吸盘高出20-50%的抓取力,减少能源消耗并节省了成本。 piGRIP™的另一特征是使用可完全回收和可降解的材料,一旦吸盘被回收,这些材料可以再次使用,也可以作多种其他用途。废料的减少,为环境保护作出了贡献。

  Piab 北美销售、经营和发展部副主席Ed McGovern先生说:“随着全球环境意识的不断提高,制造商正在寻找能同时兼顾良好的运作/ 有能源效率的解决方案。新的革命性设计的piGRIP™为真空技术带来了巨大的变化,是市场上第一个完整的可配置吸盘理念。这激动人心的发明让我们可以帮助制造商优化生产线,同时为地球的可持续发展作出贡献。”

2010年秋,piGRIP™在欧洲、北美和亚洲的几场国际贸易展会上展出。如需更多的信息,请参看我们的贸易展会日历。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产 / 效率 / 以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家最大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空泵、真空附件,真空输送机和用于多种自动化材料处理和工厂自动化加工的吸盘。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中。这实现了灵活的可配置真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

联系

如需更多信息,请联系:

北美
Ed McGovern
,北美销售、商务和发展部副主席
电话:+1 (781) 337 7309
电子邮件:ed.mcgovern@piab.com

 欧洲
Josef Karbassi,
营销部副主席
电话:+46 (0) 8 630 25 98
电子邮件:josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们