Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®p和piFLOW®t真空输送机

Piab药品输送机,完美满足工业标准

日期 2016/8/17

可根据您的需求量身定制的piFLOW®p及piFLOW®t真空输送机,满足制药产品的高标准需求

瑞典,泰比(Taby )讯 ——Piab公司专业研发的药品输送机piFLOW®p及piFLOW®t系列,可根据制药行业的独特需求量身定制解决方案。适用于粉末和散装物料输送的piFLOW®p真空输送机以及专为药片输送研发的piFLOW®t真空输送机可完美满足制药行业中苛刻严格的安全和卫生需求。

无论是取代不适宜的标准输送设备,还是替代劳动密集型手工作业,凝聚尖端科技的piFLOW®p及piFLOW®t真空输送机都能确保大幅度提升工厂效率。Piab真空输送机可被用于安全输送大体积的粉末/散装物料或药片/胶囊,其采用的尖端科技确保无损(无分层)输送。

在压片机、包衣筒、泡罩包装线等各种流程之间,piFLOW®t真空输送机可实现高达4百万片/小时的输送能力,而其圆润的边缘能确保易碎的药片和胶囊无损输送。Piab最新研发的piGENTLE™技术(申请专利中)能够灵活调节真空发生器的进气压力,温和、完好无损地输送片剂或胶囊。

为最大化保障生产工作人员的安全,piFLOW®t和piFLOW®p输送机皆通过了ATEX粉尘和气体防爆认证和,其全部的塑料或橡胶部件(包括过滤器和密封部件)均由抗静电材料丁腈橡胶(NBR)制造而成。

此外,全新配备的二级空气过滤器可避免药品有效成分扩散至车间内的空气中,保障工作环境安全。piFLOW®p及piFLOW®t真空输送机标配Piab无菌超低穿透率空气 (ULPA,U15-17级) 过滤器,能够提供远远优于高效空气微粒 (HEPA) 过滤器的出色过滤性能。 

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook,副总裁兼市场推广经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们