Feedback

Choose your language

Close

New DURAFLEX® friction cups

Piab新型摩擦吸盘安全搬运钣金件

日期 2016/5/2

在更高冲程数下,6个新型吸盘稳固抓取并可靠搬运超薄成型钣金

.

瑞典泰比 (Taby) 讯 –Piab最新扩展了旗下DURAFLEX® 摩擦吸盘产品家族,为几乎所有类型的钣金搬运应用提供了最安全、最理想的运营解决方案,更好地满足了新兴市场需求。在常见油质钣金应用中,钣金搬运安全性能的改善有助于提高冲压机、切割机、折弯机以及冲孔机的每小时冲程数,进而改善冲压车间的成本效益和生产效率。

Piab最新系列吸盘包含3款采用优化设计的BFFT(薄型波纹平面摩擦)吸盘,即使在超薄钣金上也能提供安全、可靠的抓取性能,同时有效避免钣金表面出现凹痕。Piab新型BFFT摩擦吸盘尤其适用于安全搬运厚度为0.6-0.8mm的钣金件。

此外,Piab还推出了3款DCF(深型浅凹摩擦)吸盘,适用于BFFT摩擦吸盘的下一步生产工序,例如在汽车制造行业中将平面钣金加工成带弧形的车身零件。对于带凹面或凸面的零件,新型DCF摩擦吸盘可提供最出色的抓取和吸持性能。

“与其他解决方案相比,我们的摩擦吸盘为客户带来了众多杰出特性和优势,而这些新型吸盘又进一步扩宽了我们摩擦吸盘产品的性能和应用范围。例如,我们的摩擦吸盘极其牢固耐用,在整个使用寿命内都可以提供最出色的抓取性能,与此形成鲜明对比的是我们竞争对手的吸盘产品的抓取性能通常会快速下降。”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说道。

Piab摩擦吸盘将聚氨酯材料与橡胶材料的出色特性集于一身,具有出色的弹性记忆性能和冲压油耐受性,因此能够随时保持原始形状,始终处于最佳工作状态。相反,Piab竞争对手的吸盘通常都会随着使用时间和次数的增加而产生形变。

以后,Piab还为这些新型摩擦吸盘提供了一些列安装附件,包括符合各种标准的接头、质量更轻的高性能塑料接头、安装支架和快拆式T型转接头等

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们