Feedback

Choose your language

Close

带软袋唇边的piGRIP®真空吸盘

带软袋唇边的piGRIP®真空吸盘

日期 2014/6/2

出色抓取性能确保实现更高生产效率。

Piab最新推出了被称为“BGI”的新一代piGRIP®软袋唇边。“BGI”软袋唇边共有25、34、41、48、63和80 mm 6种直径规格可选,同时内部还配备了一个止动件,非常适合搬运各种类型软袋,尤其是难以搬运的薄质软袋,例如塑料薄膜软袋,方便运营商选择最符合自家搬运应用需求的吸盘。

Piab第一代piGRIP® 软袋唇边“BG”为运营商提供了显著优于市面上其他吸盘的软袋和小袋搬运性能。现在,无论是包装干燥食品(例如薯条)的普通塑料袋还是填充了液体或干燥/含水食品/物质的自立袋,“BGI”软袋唇边都能够凭借特殊唇边设计以及坚固的piGRIP® 波纹管,帮助自动化搬运设备实现前所未有的搬运速度和加速度。

“BGI”软袋唇边共有6种直径可选,能够搬运最小25 mm和/或窄长型软包装(例如快餐店里的番茄酱包),以及最大80 mm超重袋或麻布袋,例如动物饲料袋。

“BGI”软袋唇边内部的止动件可以防止薄质软袋或薄膜卷进吸盘,由此提高了抓取性能,且不会在软袋上留下抓取印记。唇边和止动件均由获得FDA认证的材料制造而成,因此无需担心污染和卫生问题。

Piab还采用了新型粘合解决方案,确保唇边与波纹管牢固连接,即使在最恶劣的条件下(高速搬运和油腻环境)也不会掉落。止动件则能够确保唇边稳固定位。最后,借助最新锁止解决方案,用户可以在必要情况下只更换唇边,而无需更换整个吸盘,节约成本。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空泵、真空吸盘和附件,真空输送机和用于多种自动化材料处理和工厂自动化加工的吸盘。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook,副总裁兼市场推广经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们