Feedback

Choose your language

Close

Piab真空吸盘搬运玻璃

安全灵活的板材真空搬运解决方案

日期 2012/3/29

拥有最佳灵活性的特大号真空平吸盘。

工业真空技术的领导者Piab推出了新型特大号真空平吸盘系列产品,该系列吸盘可在生产过程中对各种板材进行安全可靠的搬运作业。

XLF 真空吸盘现有150mm,200mm,250mm和300mm四种型号尺寸。所有尺寸的吸盘都采用相同设计,即在持久耐用的肖氏硬度为60°的丁腈-聚氯乙烯橡胶内嵌入铝板,这种坚硬的材料不含PWIS及硅酮,在搬运的物品上不会留下任何痕迹,因此无需进行额外的清理工作。对于具有敏感表面的物品搬运应用而言来说,这种吸盘是理想之选,因为产品采用的柔软材料不会划伤或者损坏需要搬运的物品。

有时一些具有锋利边缘或尖角的物品会损坏或切割真空吸盘,这样一来吸盘的提升能力就可能会减弱,搬运的物品也有掉落的危险,因此XLF系类产品采用了独特的双唇设计(即内外唇设计),由此提高了工作安全性,以防止吸盘唇破损或超载时发生危险。

用户可将吸盘应用在定制的安装框架或提升装置中进行使用。由于这四种尺寸的吸盘的高度相同,因此其内置尺寸也完全一致。同时,用户也可以为吸盘增加一些其他功能,如真空传感或快速的产品释放,内置的夹具则能够使真空吸盘的抓取力量最大化,可以提升重量最高达500kg的物品,在垂直搬运作业中则可承受最大400kg的剪力。

关于Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统模块化设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和代理商遍布全球五十多个国家。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook,北美地区销售及业务开发部门副总裁
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们