Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® bag lip

前所未有的抓握和加速性能

日期 2011/12/1

Piab为piGRIP®吸盘推出适合各种软袋包装搬运的新型软袋唇边。

工业真空技术的领先供应商Piab推出了专门用于市场上第一款可配置吸盘—piGRIP®的多种新部件。

新的piGRIP®软袋唇边具有三种尺寸可选,专为软袋包装搬运而设计,比市面上其它产品更加高效。特殊的唇边设计结合坚固的波纹管/主体使其能够在软袋包装自动化中以前所未有的速度和加速度进行搬运。新的piGRIP®软袋唇边材质已通过FDA认证,除了适合抓取储存干燥食品(如薯条)的普通塑料袋,还能够出色地抓取填装了液体或干/湿食品/材料的立式袋。

piGRIP®能够实现更高的加速度和更快的提升,可使机器运行速度更快,从而能够缩短生产周期,进而大大提高整体生产力。该软袋唇边仅需极小的真空流量就可实现最佳的低真空性能,能够降低真空泵端的能耗。

Piab还推出了专门用于piGRIP®吸盘的新型限流器,该限流器能够实现可靠的功能。当提升装置在搬运大小不同的非泄漏物件时,吸盘有时可能会无法对准工件,此时真空泵不得不提高功率以弥补泄漏气流,甚至还有可能会出现物件掉落的情况。该限流器采用可减少泄漏的小孔径设计,未接触工件的吸盘的泄漏率得到最大程度地降低,同时通过已接触吸盘能够实现安全可靠的物件搬运。

Piab还推出了适合piGRIP®吸盘的快插式接头,更换其它快插式吸盘变得更加轻松。

piGRIP®吸盘是一款可配置产品,由独立的唇边、波纹管和接头组成。波纹管部分具有额外的6层超长波纹管,是现有高度的两倍。超长的冲程使其可抓取深窄位置的物件,完全能够用于替代更加昂贵的气缸。所有规格的piGRIP®吸盘均配备了该6层波纹管。

关于Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统可配置设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和代理商遍布全球五十多个国家。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook,营销副总裁兼传播部门经理
电话: +46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们