Feedback

Choose your language

Close

Value Line® 吸盘和真空发生器

能否为标准/基础型真空应用提供价格更加低廉的设备和产品?

日期 2016/3/16

对于基础型工业应用,通过价格经济的标准零部件能否打造出可靠、性能卓越的自动化真空系统?几年以前,我们提出了这个问题。

现在终于有了答案:可以,前提是找到一家可靠的、值得信赖的,能够提供高质量、高性能零部件的供应商。任何一个正常人都不会用大锤来敲碎核桃,也不会请一名科学教授来为4岁的儿童授课,原因不仅仅是“大材小用”,还在于成本效益实在太低。对于先进技术来说也是如此,对于一些低成本的、不那么复杂的设备和工具就能胜任的标准/基础型应用,根本不值得采用高科技含量的先进技术解决方案。

例如纸板箱撑箱,这是目前最为广泛同样也是最简单的一种自动化真空应用。为降低成本,大多数制造商选择采用价格较为低廉的简单设备。但是,制造商同样还追求“物有所值”,包括覆盖全球的专业技术支持,以及充足的始终具有最高品质、最高经济效益的真空自动化零部件现货供应。

这就是我们推出Value Line®系列产品(包括广泛类型的真空吸盘和真空发生器)的初衷。过去,Piab致力于为富有挑战性的行业应用开发先进技术产品,现在则更多的开始关注低端(低要求)的标准应用,进一步利用我们在真空技术领域的专业知识,扩展Piab旗下产品家族,同时服务金字塔尖(高端应用)和塔基(标准应用)。

这注定是一条充满挑战的崎岖之路。首先,Piab拥有一支经验丰富的销售团队,但他们的经验主要是面向高端、高标准应用市场销售先进技术产品。其次,我们的客户对Piab有“偏见”,在他们眼里Piab不是一家标准/基础型应用产品供应商。值得庆幸的是,我们已经获得了诸多客户的积极反馈。即使在标准应用市场,Piab也始终致力于为客户提供远远超越竞争对手的高品质产品:与普通产品相比,Value Line®产品无论在性能还是价格上都有所不同,但始终超越竞争对手。品质始终如一,差别仅仅是价格而已。

现在,Piab面向全球客户免费提供Value Line®样品,欢迎试用!

立即注册,获取免费样品

 

Josef Karbassi
Vice President Automation Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们