Feedback

Choose your language

Close

真空抓具系统 - VGS™

真空抓具系统 – VGS™

让选型更便捷

Piab分布式真空抓具系统 (VGS™)集成了高质量DURAFLEX®吸盘和COAX®真空发生管,能够帮助用户简化真空系统选型和安装,避免真空系统的设计和尺寸错误。

 

借助VGS™这样的分布式解决方案,您将获得更高效、更可靠的真空系统,提高生产效率:真空源靠近吸盘,实现更快响应速度;更高初始真空流量,更快速抓取。此外,分布式设计为每一个抽吸点都配置了一个真空源,消除了较长真空管路造成的真空损失,最大限度地提高了能源利用效率。

VGS™3040具有Vacustat和piSAVE release等集成的节能功能,在真空搬运密封物体(如玻璃和金属板)领域能效最高、技术最先进。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们