Utfasas

Artikelnummer: piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
4 Varianter
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge, Energy saving
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Välj variant
piCLASSIC_Si32-3_x1_ES
piCLASSIC_Si32-3_x2_ES
piCLASSIC_Si32-3_x3_ES
piCLASSIC_Si32-3_x4_ES
Funktioner
- Integrerat energispar, vilket medför stor besparing vad gäller luftförbrukningen.
- Rekommenderas för täta eller nästan täta applikationer.
- Patenterad COAX® teknologi på insidan – den mest energieffektiva ejektorteknologin.
- Si cartridge ger extra vakuumflöde.
- Finns med 1 till 4 COAX® Si32 trestegs cartridge.
- Låg vikt, konfigurerbart och modulärt utförande.
- Enkel demontering underlättar vid service.