Vakuumpump MINI X5L, ansl. A, packningar i NBR - 1
Artikelnummer: 3222127
3 Varianter

Vakuumpump MINI X5L, ansl. A, packningar i NBR

COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konventionella ejektorer vilket gör det möjligt att bygga ett flexibelt, modulärt och effektivt vakuumsystem.Tvåstegs COAX® cartridge MICRO är förmodligen världens minsta flerstegs vakuumejektor. Den låga vikten gör att detta cartridge är lämpligt att integrera nära själva sugstället vid plockning av små föremål med hög hastighet.Tvåstegs COAX® cartridge MINI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MINI har högt begynnande vakuumflöde.Tvåstegs COAX® cartridge MIDI har små installationsdimensioner och trestegs COAX® cartridge MIDI har högt begynnande flöde. MIDI cartridge är effektiv som generator av blåsluft och lämplig för evakuering av stora volymer.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Vakuumpump MINI X5L, ansl. A, packningar i NBR
    3222127
  • Vakuumpump MINI X5L, ansl. A, packningar i NBR, backventil
    3222127A
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals
    3222129

Funktioner

  • Extra vakuumnivå till 93 -kPa
  • Kompakt och låg i vikt
  • För användning vid hantering av tätande eller icke porösa material