Artikelnummer: Multi Circuit Ejector - MCE
Multi Circuit Ejector - MCE
Flerkretsejektor (MCE) är en tryckluftdriven enstegsejektor med flera oberoende vakuumkretsar. Eftersom varje kanal har sitt eget munstycke bibehålls vakuumet säkert i alla kanaler oavsett hur många som är i direkt kontakt med det lyfta objektet. Om extra säkerhet krävs finns vakuumhållventiler tillgängliga. Dessa funktioner gör MCE lämplig för applikationer som in- och utmatning av metallformningsmaskiner. MCE kan utrustas med ett patenterat övervakningssystem – AMS (AVAC Monitoring System) – som endast möjliggör samtidig analys av alla kanaler i täta applikationer.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Säker drift med separerade vakuumkretsar.
- Integrerad snabblossningsfunktion för snabb och tydlig friblåsning
- Patenterat och prisbelönt (Blechexpo 2017) övervakningssystem - AMS.
- Finns med vakuumhållarventiler.
- Möjlig att ansluta i serie, vilket förenklar installation och underhåll.
- Enkel installation och underhåll.