Artikelnummer: piCLASSIC Neo
piCLASSIC Neo
piCLASSIC Neo är en tryckluftdriven vakuumpump baserad på COAX ® -teknologi , vilket säkerställer kraftfull och pålitlig prestanda. Dess lilla yta och modulära design säkerställer anpassningsförmåga, flexibla installationer och användarvänligt underhåll som uppfyller olika applikationskrav. Tillverkad av premium hållbara material och med valfria energisparfunktioner för hantering av antingen läckande eller täta material, säkerställer den energieffektiv drift samtidigt som önskad vakuumkapacitet bibehålls.Idealisk för förpackningar, FMCG, elektronik, fordon och allmänna industriella tillämpningar.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Mångsidig vakuumprestanda baserat på valt antal och typ av COAX ® ejektor (högt initialflöde, extra djupt vakuum eller för lågt/fluktuerande matningstryck).
- Konfigurerbar design erbjuder enkel integration med flexibilitet och anpassning av funktioner för att passa specifika applikationsbehov, såsom anslutningar och tätningsmaterial (NBR, FKM, EPDM), samt erbjuder ett brett utbud av valfria tillbehör.
- Flexibel installation tack vare olika monteringsalternativ och alternativ tryckluftsplacering tillgänglig under installationen.
- Användarvänligt underhåll underlättas av en modulär design med centraliserat ventilgränssnitt och enkel åtkomst till ejektorer, vilket förenklar serviceinsatser och minimerar stilleståndstiden.
- Lättviktsdesign och litet format för att passa in i trånga utrymmen.
- Miljömedveten design gjord av biobaserade eller återvunna material för plastdelar, minimerar CO 2 -avtrycket utan att kompromissa med robusthet och hållbarhet.
- Energieffektiv drift uppnås genom valfria energisparfunktioner tillgängliga för hantering av antingen läckande eller täta material.
- Flera tillbehör och uppgraderingsmöjligheter för att säkerställa anpassning till nuvarande och framtida applikationsbehov.