Utfasas

Artikelnummer: piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
6 Varianter
piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
Pumpar av standard (klassisk) modell och sträcker sig från mycket små chippumpar till pumpar med hög kapacitet. De flesta pumpar är baserade på COAX®. Ett vakuumsystem baserat på COAX®-teknologin kan ge tre gånger högre vakuumflöde jämfört med konventionella system. Det innebär högre fart, hög driftsäkerhet och samtidigt reducerad energiförbrukning.
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Välj variant
piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize
Funktioner
- Vakuumstyrd proportionell tryckregulator (integrerad modul för piCLASSIC), en helt pneumatisk enhet.
- Drivtrycket till piCLASSIC regleras automatiskt och styrs för att upprätthålla inställd vakuumnivå. Luft-/energianvändning hålls till ett minimum för applikationen (optimerad).
- Rekommenderas för såväl läckande som täta applikationer för att spara energi och säkra rätt vakuumnivå.
- Patenterad COAX® teknologi på insidan – den mest energieffektiva ejektorteknologin.
- Si cartridge ger extra vakuumflöde.
- Luftventilationsanslutning med filter.
- Flera storlekar av snabbkopplingar (push-in) och gänganslutningar att välja mellan.
- piSAVE® optimize ger maximalt drivtryck/flöde till piCLASSIC tills att vakuumnivån börjar byggas upp.