Friktionsmagnet 70mm - G3/8" toppmontage - 1
Artikelnummer: XP-M070-S4TMA
18 Varianter

Friktionsmagnet 70mm - G3/8" toppmontage

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Friktionsmagnet 40mm - 3/8" NPT toppmontage
    P-M040-S4TMA
  • Friktionsmagnet 40mm - 3/8" NPT toppmontage, friktionsring
    P-M040-S4TMA-S6FR
  • Friktionsmagnet 40mm - kulledsmontage
    P-M040-S7BM
  • Friktionsmagnet 40mm - friktionsring, kulledsmontage
    P-M040-S7BM-S6FR
  • Friktionsmagnet 60mm - 3/8" NPT toppmontage
    P-M060-S4TMA
  • Friktionsmagnet 60mm - 3/8" NPT toppmontage, friktionsring
    P-M060-S4TMA-S6FR
  • Friktionsmagnet 60mm - kulledsmontage
    P-M060-S7BM
  • Friktionsmagnet 60mm - friktionsring, kulledsmontage
    P-M060-S7BM-S6FR
  • Friktionsmagnet 70mm - 3/8" NPT toppmontage
    P-M070-S4TMA
  • Friktionsmagnet 70mm - 3/8" NPT toppmontage, friktionsring
    P-M070-S4TMA-S6FR
  • Friktionsmagnet 70mm - kulledsmontage
    P-M070-S7BM
  • Friktionsmagnet 70mm - friktionsring, kulledsmontage
    P-M070-S7BM-S6FR
  • Friktionsmagnet 40mm - G3/8" toppmontage
    XP-M040-S4TMA
  • Friktionsmagnet 40mm - G3/8" toppmontage, friktionsring
    XP-M040-S4TMA-S6FR
  • Friktionsmagnet 60mm - G3/8" toppmontage
    XP-M060-S4TMA
  • Friktionsmagnet 60mm - G3/8" toppmontage, friktionsring
    XP-M060-S4TMA-S6FR
  • Friktionsmagnet 70mm - G3/8" toppmontage
    XP-M070-S4TMA
  • Friktionsmagnet 70mm - G3/8" toppmontage, friktionsring
    XP-M070-S4TMA-S6FR

Funktioner

  • Superior shear force capablities with optional traction ring.
  • Low energy consumption.
  • Fail-safe operation.
  • Single-line porting.
  • Multiple mounting options.
  • Available in 40mm, 60mm & 70mm, diameters.
  • Replaceable traction ring.