Feedback

Choose your language

Close

Value Line-produkter

Vakuumprodukter med konkurrenskraftigt pris

Datum 2015-03-31

Piab, världsledande inom vakuumejektorteknik, lanserar det nya produktsortimentet Value Line®. Det konkurrenskraftigt prissatta produktsortimentet innehåller 21 sugkoppar i tre olika former samt två vakuumejektorer med låg vikt och kompakt storlek.

Det nya produktsortimentet är perfekt för enklare applikationer, till exempel låd- och kartongresningsmaskiner där maskinhastigheter och greppytor inte utgör några problem. Fler exempel på möjliga applikationer är lastning och avpackning, sortering av plåtar i metallformningsmaskiner (laserskärning, vattenskärning, stansning osv.) och upptagning av formsprutade delar.

Sugkopparna finns i tre olika former: flat-konkav, bälg och lång bälg, i diametrar från 20 mm till 75 mm. Hållbart TPE-U-material ger hög slitagetålighet. Alla sugkoppar har lång hals och en snabbmekanism för enkel montering direkt på rör. Alternativt kan en mässingsgänga användas för monteringen. Vid beställning av större volymer ges rabatt på sugkopparna.

Våra kompakta lättviktsejektorer kan installeras direkt på ledningen nära vakuumet. På så sätt förkortas evakueringstiden, vilket gör det möjligt att använda högre maskinhastigheter. Vakuumejektorerna av inlineutförande används med fördel i renrumsmiljöer, och de är perfekta för applikationer med 20–50 % vakuumnivå.

Alla produkter är tillgängliga globalt och levereras "från hyllan".

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®,-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige. 

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss