Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab Lab Vac

Tryckluftsdrivna vakuumpumpar för laboratorier

Datum 2015-09-01

Lab Vac från Piab – en oumbärlig enhet i moderna laboratorier. Med tryckluft från ett konventionellt system kan absoluta vakuumnivåer ned till 11 mmHg nås, vilket är perfekt för de flesta laboratorietillämpningar, exempelvis vakuumfiltrering, rotationsindunstning, avgasning, geltorkning osv.

Lab Vac-enhetens tidstestade konstruktion innehåller den avancerade teknik som har gjort Piab världsledande inom vakuum för många olika branscher. Lab Vac från Piab är en miljövänlig, energieffektiv och extremt tillförlitlig enhet, särskilt utformad för användning i moderna laboratorier. Den unika tryckluftsdrivna vakuumtekniken innehåller inga rörliga delar och kräver praktiskt taget inget underhåll – service kan utföras direkt av användaren. Enhetens flerstegs ejektormunstycken är mycket energieffektiva och tysta. Komplettera med en Vacustat-enhet för att uppnå exakt vakuumkontroll och ännu bättre energieffektivitet.

Lab Vac från Piab är en mycket kompakt, bärbar vakuumenhet som kan monteras nära användningspunkten. Det ger ekonomiska fördelar eftersom du slipper använda ett kostsamt system av ledningar från en centralt placerad motordriven pump. Ett ledningsfritt system är mer tillförlitligt och ger bättre vakuumkvalitet, då inga ledningsförluster förekommer. Dessutom frigörs bänk- och golvyta, eftersom inga otympliga, lokalt placerade vakuumpumpar behövs. Lab Vac kan monteras på vägg eller placeras i reaktionsställ för optimal flexibilitet i laboratoriemiljö.

Lab Vac är gjord av materialet PPS (polyfenylensulfid) och klarar därför de flesta organiska lösningsmedel, syror och baser. Kalrez-tätningar ger Lab Vac-enheten extremt hög hållbarhet och kapacitet för att klara de allra tuffaste labbmiljöer och kemikalier.

Specifikationerna för Lab Vac uppfyller kraven för många nya och uppgraderade nordamerikanska laboratorier. Laboratoriearkitekter, laboratoriechefer, konsulter och slutanvändare är mycket nöjda med produkten. Här är ett utlåtande från en av dem:

”Jag rekommenderar Piabs Lab Vac till alla våra kunder”, säger Rick Boswell, vd för PRB Planners, ett kanadensiskt labbkonsultföretag. ”Tack vare användarvänlighet, hög tillförlitlighet och kompakt format är det här den perfekta lösningen i utbildnings- och forskningsmiljöer. Med vanlig tryckluft får vi ut dubbel funktion, men betalar bara för tryckluften. Vi behöver inga vakuumskåp eller extra yta för elpumpar, vilket är en stor fördel. Mina kunder uppskattar att enheten är enkel att installera och använda.”

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss