Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piGRIP® med sugkoppsläpp för grova ytor

Sugkopp i skum hanterar lätt svåra föremål

Datum 2012-05-04

Ny sugkoppsläpp med grov yta för piGRIP®-serien.

Piab, en ledande leverantör av industriell vakuumteknologi, lanserar en läpp med grov yta som passar till plattformen för sugkopparna i piGRIP®-serien. piGRIP®, marknadens första konfigurerbara sugkopp, gör det möjligt för kunder att välja den mest idealiska kombinationen av läpp och bälg så att produkterna kan hanteras snabbare än någonsin förut samtidigt som man sparar energi.

Den nya läppens grova yta (FLI-F) passar perfekt för att hantera kraftigt struktur­erade ytor eller föremål med relief/prägling och generellt mycket grova ytor, såsom obehandlat trä, strukturerad plexiglas, kakelplattor, plåtar och lock till läkemedelsbehållare.

Den klarar av upp till några få millimeters höjdskillnad med utmärkt tätningsförmåga. Denna läpp har optimerats för att ge maximalt grepp och lyftprestanda på ovan nämnda ytor.

Läppen är tillverkad i slitstarkt, naturligt skumgummi som inte innehåller silikon.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® patroner är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss