Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piGRIP® sugkopp med vakuumpump

Snabb responstid med COAX® in piGRIP®

Datum 2013-06-03

Snabb responstid tack vare en decentraliserad vakuumpump integrerad i ett sugkoppsfäste.

Piab, en ledande leverantör av industriell vakuumteknologi, erbjuder sin patenterade COAX®-teknologi i en ny decentraliserad vakuumenhet vid namn COAX® in piGRIP®. COAX® är den mest energieffektiva ejektorteknologin baserad på ett flerstegskoncept för att skapa vakuum med hjälp av tryckluft.

Decentraliserade COAX® in piGRIP® passar perfekt för krävande (läckande och/eller höghastighets-) vakuumapplikationer där mindre delar/objekt ska flyttas. Några exempel är säckhantering, säcköppning och hantering eller palletering av små lådor. Applikationerna återfinns huvudsakligen inom livsmedels-, konsument-, kosmetik- och läkemedelsindustrin. 

Vakuumsystem för att hantera/hålla material med koppar kan decentraliseras eller centraliseras. Ett decentraliserat vakuumsystem är ett system där vakuum genereras oberoende för varje sugkopp vid användningsstället. Det finns några stora fördelar med ett decentraliserat system, till exempel: snabb responstid, snabb frisläppning av objekt, hög systemsäkerhet (inga läckage) och hög energieffektivitet tack vare obefintlig förlust av vakuumflöde.

Många olika sugkoppar kan konfigureras i piGRIP®-programmet för att bemöta specifika applikationsbehov. De konfigurerade enheterna kan monteras på vanliga profilsystem i aluminium tack vare de profilerade monteringssatserna. En låg total bygghöjd (infällda koppar) och möjligheten att montera i flera olika riktningar sparar utrymme på en lyftanordning. 

Tillbehör såsom vakuumvakter och backventiler kan anslutas till de extra vakuumportarna på enheten för att förbättra systemets produktivitet och pålitlighet.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss