Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab piSECURE

Säkert vakuum vid driftavbrott

Datum 2013-12-18

Piab introducerar nu piSECURE, en ny decentraliserad vakuumpump/ejektor för täta applikationer med höga säkerhetskrav vid drift- eller strömavbrott. Säkerhetsfunktionen är baserad på en separat specialtätad vakuumbackventil.

Fördelen för kunder är att säkerställa användning av vakuumlyftanordningar. I händelse av drift- eller elavbrott kommer piSECURE inte att tappa hanterade objekt och reducerar driftavbrott och kostnaden för kassation av förstörda, dyrbara delar. Decentralisering spelar en roll vad gäller säkerhetsaspekterna av piSECURE då problem med en sugkopp inte påverkar resten av systemet. Backventilen ger en mycket tät tätning och har ett mycket lågt läckage. Kunden har också möjlighet att kontrollera vakuum vid individuella sugkopps-pumpmonteringar. En visuell analog mätare eller konventionell vakuumvakt rekommenderas för varje sugkopps-pumpmontering på ergonomiska lyftanordningar.

Piabs energieffektiva COAX®-teknologi ger snabb respons och evakueringstid för hantering av snabba cykler. En version med ES- (energibesparings-)funktion ger kunden möjlighet att reducera energi/luftförbrukningen med upp till 99%. Pålitligheten uppnås genom användning av ett integrerat vakuumfilter för att skydda enheten från damm och smuts.

Typiska applikationer där piSECURE passar är ergonomiska lyftanordningar och kranar (traverser) för hantering av glas, metallplåt och andra täta plåtmaterial som hanteras manuellt. piSECURE är en lämplig produkt att använda när vakuumhanteringsutrustningen måste uppfylla lagstadgade lyftnormer. piSECURE kan med fördel också användas i robothanteringsapplikationer med dyra, täta objekt, till exempel höga kostnader för tappade objekt vid fall av strömavbrott. Exempel är format glas och metallplåt samt andra bildelar.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®, cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuum­system. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss