Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Value Line®-sugkoppar

PVC-fritt i vanliga vakuumsystem

Datum 2015-12-02

PVC-fria Value Line®-sugkoppar för kartongresningsmaskiner och enklare gripverktyg.

Täby, Sverige – Sugkopparna i Piabs Value Line®-serie uppskattas av kunderna, helt enkelt för att de är ett bra alternativ. De ger mycket värde för pengarna och är dessutom miljövänliga eftersom de är gjorda av återvinningsbart TPE-gummi (termoplastisk elastomer) i stället för det miljömässigt mindre lämpliga PVC-materialet.

Med egenskaper liknande en kombination av gummi och plast är TPE ett starkt och hållbart men flexibelt material, som har blivit ett allt vanligare alternativ till PVC i många applikationer.

Alla Value Line®-sugkoppar är gjorda av TPE, vilket innebär att de är miljövänliga och lätta att återvinna. Sugkopparna – utformade för att fungera perfekt i vakuumbaserade, automatiserade standardapplikationer – finns i många former och storlekar, och är tillgängliga i hela världen.

Den omfattande Value Line®-serien innehåller 21 sugkoppar i tre olika utföranden: flat-konkav, bälg och lång bälg. Varje utförande finns i sju olika storlekar, i diametrar från 20 mm till 75 mm. Sugkopparna har hög slitagetålighet, och en tunn tätningsläpp i kombination med inbyggd nivåkompensering ger bra grepp även på lätt ojämna och korrugerade ytor.

Value Line®-sugkopparnas jämna och kostnadseffektiva funktion gör dem till perfekta komponenter i automatiserade formsprutningssystem och kartongresningsmaskiner. De flat-konkava sugkopparna har låg höjd och kan enkelt installeras på gripverktyg och robotarmar. Vid inköp av större volymer ges rabatt på de redan prisvärda Value Line®-sugkopparna.

Genom Value Line®-serien erbjuds användare av enklare system det som Piab har levererat till sina högkapacitetskunder i över 60 år – expertis, innovation samt leverans och service med global täckning. Företaget bistår nu hela spektrumet av marknaden, genom att erbjuda avancerade sugkoppar och ett enklare bassortiment av sugkoppar.

Om Piab                                             

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss