Feedback

Choose your language

Close

Sugkoppar som hanterar bröd

Plocka livsmedel på ett säkert sätt med hygieniska sugkoppar

Datum 2017-12-13

Välj mellan olika former och format ur Piabs sortiment av livsmedelsgodkända sugkoppar.

Täby, Sverige – Piab har ett stort sortiment sugkoppar som är godkända för livsmedelskontaktcontact för säker och hygienisk hantering av allt från chokladtill kyckling. Piabs sugkoppar är lätta att rengöra, kan tvättas utan att demonteras och kan användas för att plocka livsmedel direkt. Sugkopparna är även kompatibla med automatiserade system som använder WIP-rengöringsmunstycken (Wet-In-Place).

Sugkopparna är smart utformade utan fickor där damm och smuts kan ansamlas. Sugkoppar för livsmedelskontakt uppfyller de strängaste hygienstandarderna och är tillverkade av material som uppfyller FDA- och EU 1935-föreskrifterna. Kopparna är tillverkade av silikon som är godkänt för livsmedelskontakt och levereras med livsmedelsklassade fästen av antingen rostfritt stål eller plast. För att optimera hygienförhållandena används endast utvändiga gängor, som är lätta att rengöra. Sugkopparna och fästena kan även kombineras med metalldetektorerna som finns på marknaden.

De flesta sugkoppar är blåfärgade, vilket gör dem lämpliga för användning med optiska inspektionssystem som är populära inom livsmedelsbranschen. Vissa koppar finns även i transparent silikon, ej detekterbar och som är godkänt för livsmedelskontakt.

Bland de olika formerna och formaten finns ovala koppar, som är en perfekt lösning för förpackning av små, avlånga flow-packs eller ståpåsar. Trattformade och mycket tunna läppar ger förstklassigt grepp omkring oregelbundet formade livsmedel, och stabila enheter med stora vakuummunstycken ger stabilitet och ett fast grepp omkring produkter, även i snabba system och system med snabba accelerationer.

Endast ett lågt vakuum behövs för att kollapsa bälgarna på kopparna, vilket gör dem lämpliga för hantering av ömtåliga livsmedel som bakverk. I sortimentet ingår koppar som är specifikt konstruerade för bröd- och bageriprodukter som kan monteras med ett fäste.

About Piab

Established in 1951, Piab designs innovative vacuum solutions that improve the energy-efficiency, productivity, and working environments of vacuum users around the world. As a reliable partner to many of the world's largest manufacturers, Piab develops and manufactures a complete line of vacuum pumps, vacuum accessories, vacuum conveyors and suction cups for a variety of automated material handling and factory automation processes. Piab utilizes COAX®, a completely new dimension in vacuum technology, in many of its original products and solutions. COAX® cartridges are smaller, more energy efficient and more reliable than conventional ejectors, and can be integrated directly into machinery. This allows for the design of a flexible, modular vacuum system. In 2016, Piab completed two strategically important acquisitions, Kenos and Vaculex. Piab is a worldwide organization with subsidiaries and distributors in almost 70 countries. Its headquarters are in Sweden.

More information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss