Feedback

Choose your language

Close

Ultralätt decentraliserad vakuumgenerator piSTAMP

piSTAMP för montering i befintliga pressystem

Datum 2016-10-03

Ultralätta, decentraliserade vakuumgeneratorer för montering på befintliga sugkoppshållare i pressverktyg.

Täby, Sverige – Piab lanserar piSTAMP, en ny decentraliserad vakuumgenerator för enkel montering i befintliga pressverktyg i bilindustrin. Den ultralätta vakuumgeneratorn har en unik, inbyggd släppmekanism och levereras i en extremt kompakt förpackning. piSTAMP är särskilt anpassad för pressmaskiner och innehåller ny teknik som ger viktiga fördelar hos biltillverkare.

Tack vare decentraliserad design med tryckluftsportar på sidan och vakuumport undertill, passar piSTAMP perfekt i sugkoppshållare i befintliga verktygssystem hos pressverkstäder. Utförandet och monteringsgränssnittet ger problemfri funktion och montering i många olika system inom bilindustrin. Portar för tryckluft och vakuum kombineras med snabbkopplingar av varierande storlek.

piSTAMP-generatorn – gjord av ett extra hållbart PA66-material med låg vikt – använder Piabs COAX®-teknologi för att säkerställa låg tryckluftsförbrukning (vanligen ca 25 procent lägre än jämförbar teknik), utmärkt sugkapacitet och snabb evakuering. I standardutförandet är generatorn försedd med två MICRO COAX®-cartridge, för att ge stöd för stora sugkoppar i höghastighetsapplikationer. Produkten finns också i utförande med ett cartridge, för möjlighet att minska tryckluftsförbrukningen när mindre sugkoppar eller lägre hastigheter används. 

”Våra piSTAMP-generatorer har mycket lägre vikt per enhet än likartade produkter från konkurrenterna. Den lägre vikten per enhet ger en total viktbesparing på mer än 500 gram i en typisk pressgripmaskin med åtta sugkoppar. Det här ger snabbare presslinjer och lägre slitage på robotarmarna”, säger Josef Karbassi, Vice President Automation Division Piab.

Den integrerade släppmekanismen i form av den mycket snabbfungerande EBR-funktionen (Exhaust Block Release), baseras på ett hållbart polyuretanmembran som är mycket dammtåligt. Det ger ett tillförlitligt system med förbättrad drifttid. 

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss