Feedback

Choose your language

Close

Ultralätt decentraliserad vakuumgenerator piINLINE®plus

piINLINE®plus för perfekt vakuum i pressmaskinen

Datum 2016-09-28

Decentraliserade, ultralätta vakuumgeneratorer som är kompakta, tillförlitliga och effektiva.

Täby, Sverige – piINLINE®plus, Piabs nya konfigurerbara plattform för decentraliserad vakuumgenerering, erbjuder perfekta lösningar för bilindustrin och andra branscher. De ultralätta, unika vakuumejektorerna har en inbyggd automatisk släppmekanism och levereras i extremt kompakta förpackningar. piINLINE®plus är särskilt anpassad för automatiserade pressmaskiner i bilindustrin, men erbjuder ny teknologi som innebär fördelar även i andra tillämpningar och branscher. Egna trycklufts- och vakuumportar samt snabbkopplingar av olika storlekar gör det enkelt att montera enheten direkt på slangen, nära sugpunkten. 

piINLINE®plus-generatorerna – gjorda av ett extra hållbart PA66-material med låg vikt – använder Piabs COAX®-teknologi, för att säkerställa låg tryckluftsförbrukning (vanligen ca 25 procent lägre än jämförbar teknologi), utmärkt sugkapacitet och snabb evakuering. Generatorerna är utrustade med en eller två MICRO COAX®-cartridge: två cartridge för större sugkoppar i höghastighetsapplikationer, ett cartridge för mindre sugkoppar eller minskad tryckluftsförbrukning eller när hastighetskraven är lägre.

”Generatorerna i piINLINE®plus-familjen har mycket lägre vikt per enhet än likartade produkter från konkurrenterna. Den lägre vikten per enhet ger en total viktbesparing på mer än 500 gram i en typisk pressgripmaskin med åtta sugkoppar. Det här ger snabbare presslinjer och lägre slitage på robotarmarna”, säger Josef Karbassi, Vice President Automation Division, Piab.

Den integrerade släppfunktionen finns i två utföranden – dels i form av den lättkontrollerade AQR-mekanismen (Atmospheric Quick Release), som inte kräver någon extra tryckluftsslang, och dels i form av en extremt snabb EBR-mekanism (Exhaust Block Release).

”Båda utförandena innefattar ett hållbart polyuretanmembran som är mycket dammtåligt, vilket ger mycket tillförlitliga system med förbättrad drifttid”, tillägger Karbassi.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss