Feedback

Choose your language

Close

piGENTLE™

piGENTLE® – ett stort framsteg inom tablettransporter

Datum 2016-02-01

piGENTLE® ger skonsam, automatiserad transport tack vare anpassad funktion för olika tabletter.

Täby, Sverige – Teknik för reglerad transporthastighet (patentsökt) är nyckeln till framgång för Piabs nya tablettransportör. piGENTLE® har kapacitet att förändra automatiserad tablettransport i grunden, speciellt när det gäller läkemedelsindustrins ömtåliga tabletter, som piFLOW®t är särskilt utvecklad för. Genom att anpassa transporthastigheten för olika produkter säkerställer piGENTLE®  att tabletterna inte krossas eller skadas i transportflödet.

”Hemligheten bakom skonsam vakuumhantering är en låg, kontrollerad och konstant hastighet då tabletterna transporteras mellan olika stationer. piGENTLE® är särskilt utvecklad för att bibehålla ett enhetligt och skonsamt tablettflöde genom hela systemet”, säger Jarno Tahvanainen, Vice President, Piab Material Handling Division.

Piab har sökt patent på piGENTLE®-tekniken, som reglerar pumpens matningstryck genom att känna av vakuumnivån i systemet. När fler tabletter samlas i transportledningen ökar vakuumnivån, vilket ger upphov till högre matningstryck. piGENTLE® reglerar matningstrycket till mellan 2 och 6 bar.

Med ett lågt starttryck kan tabletterna plockas upp med låg hastighet. Startnivån går att justera manuellt för olika produkters storlek, form och vikt. piFLOW®t- och piGENTLE®-tekniken har testats grundligt i Piabs försöksanläggning i Täby, med bevisat perfekt resultat för flera olika typer av läkemedelstabletter och kapslar.

piFLOW®t – ett tillägg i Piabs populära serie av piFLOW®-transportörer för pulver och bulkmaterial – är särskilt utvecklad för att uppfylla de strikta kraven på driftsäkerhet och hygien inom läkemedelsindustrin (piFLOW®p), livsmedelsindustrin (piFLOW®f) och kemiindustrin (piFLOW®i).

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss