Feedback

Choose your language

Close

piGENTLE™ ger skonsam transport av ömtåliga livsmedel

piGENTLE® – för varsam transport av livsmedel

Datum 2017-03-22

piGENTLE® säkerställer en skonsam och automatiserad transport av ömtåliga livsmedel.

Täby, Sverige –  Piabs piFLOW®t-transportör är avsedd för skonsam hantering av ömtåliga produkter och är utrustad med teknologi för reglerad transporthastighet (patentsökt). Nyckeln till framgången för Piabs transportör är piGENTLE®, som förändrar automatiserad transport i grunden, speciellt när det gäller livsmedelsindustrins ömtåliga ingredienser och produkter, som godis, hela nötter och frön, samt kosttillskottstabletter och kapslar. piGENTLE® sitter i centrum av piFLOW®t-transportören, där den anpassar transporthastigheten för att passa enskilda produkter och se till att dessa inte blir skadade eller krossade.

”Hemligheten bakom skonsam vakuumhantering är en låg, kontrollerad och konstant hastighet då produkterna transporteras mellan olika stationer. piGENTLE® är särskilt utvecklad för att bibehålla ett enhetligt och skonsamt produktflöde genom hela systemet”, säger Jarno Tahvanainen, Vice President, Piab Material Handling Division.

Piab har sökt patent på piGENTLE®-teknologin, som reglerar pumpens matningstryck genom att känna av vakuumnivån i systemet. När fler produkter samlas i transportledningen ökar vakuumnivån, vilket ger upphov till högre matningstryck. piGENTLE® reglerar matningstrycket till mellan 2 och 6 bar.

Med ett lågt starttryck kan produkterna plockas upp med låg hastighet. Startnivån går att justera manuellt för olika produkters storlek, form och vikt. piFLOW®t- och piGENTLE®-teknologin har testats grundligt i Piabs försöksanläggning i Täby, med bevisat perfekt resultat för flera olika typer av godis, livsmedel och kosttillskottstabletter och kapslar.

piFLOW®t – ett tillägg i Piabs populära serie av piFLOW®-transportörer för pulver och bulkmaterial – är särskilt utvecklad för att uppfylla de strikta kraven på driftsäkerhet och hygien inom livsmedelsindustrin (piFLOW®f), läkemedelsindustrin (piFLOW®p) och kemiindustrin (piFLOW®i).

Kontakta oss för att genomföra ett laboratorietest av dina ömtåliga produkter.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos och Vaculex. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i nästan 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss