Feedback

Välj ditt språk

Stäng

PR WIP

piFLOW®p med WIP-funktion

Datum 2017-06-16

Piabs transportör för livsmedel och läkemedel finns nu med WIP-funktion (Wet-In-Place).

Täby, Sverige – För att skapa en säkrare arbetsmiljö i produktionsanläggningar för livsmedel och läkemedel har Piabs populära piFLOW®p-vakuumtransportörer kompletterats med en WIP-funktion (Wet-In-Place). WIP-sprutmunstycken kan monteras i nya och befintliga piFLOW ® p-transportörsystem.   

Vattnet som sprutas av WIP-munstyckena fuktar allt damm från mat eller farmaceutiskt material som ligger kvar på transportbanden. Det förhindrar att dammet flyger runt i luften där det kan andas in av personalen i samband med underhåll eller rengöring. Genom att fukta potentiellt skadligt kvarvarande material innan utrustningen öppnas för rengöring, säkerställer sprutmunstyckena att dammet ligger kvar på plats tills det kan avlägsnas säkert.  

För maximal prestanda och täckning, och för att säkerställa att så mycket material som möjligt fångas upp så snabbt som möjligt, kan upp till tre WIP-moduler monteras på varje transportör. Den anpassningsbara konstruktionen av piFLOW ® p- transportören möjliggör även enkel montering av WIP-enheter i befintliga system. Piabs ULPA-filter (Ultra Low Penetration Air, klass U15-17) ger större filtrering än HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air), och erbjuds som standardtillbehör för piFLOW®p.

piFLOW®p-transportören för pulver- och bulkmaterial är utformad för att matcha livsmedels- och läkemedelsindustrins strikta krav på driftsäkerhet och hygien. Piabs transportörer är tillverkade av material som uppfyller amerikanska FDA-regler och EU-förordningen 1935/2004. De kan användas för att säkert transportera stora volymer pulver/bulkmaterial, och den avancerade tekniken garanterar transporter som är fria från materialsegregering. piFLOW®p är säkra att använda för personalen och finns i ATEX damm- och gasgodkända konstruktioner, där alla plast- eller gummidelar, inklusive filter och tätningar, är tillverkade av antistatiskt nitrilbutadiengummi (NBR).

 

Om Piab            

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos™ och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterbolag och distributörer i fler än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss