Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab friktionskoppar med optimalt grepp

Piabs friktionskoppar har kompletterats med nya format

Datum 2018-04-03

Genom att introducera nya små och mellanstora format kan Piab erbjuda friktionskoppar med optimalt grepp.

Täby, Sverige – Genom att komplettera med flera nya format utökar Piab två av sina friktionskoppserier för att det inte ska finnas några ”storleksgap” i sortimentet. Det nya storlekssortimentet sörjer för att det finns lämpliga koppar för ett allt större antal tillämpningar där kopparna kan få grepp om mer varierande och även besvärliga och ofta mycket små föremål.

De två serierna friktionskoppar, som breddats för att motsvara med specifika behov hos kunderna, DCF-serien (djupa konkava friktionskoppar) och BFFT-serien (flata friktionsbälgar för tunna plåtar).

Eftersom de ger ett fantastiskt grepp över kanter och hörn av föremålen är DCF-koppar särskilt lämpade för hantering av till exempel metalldelar med antingen konvexa eller konkava ytor. Serien har framförallt byggts ut i den mindre änden i och med att tre nya koppstorlekar har lagts till (30, 40 och 52 mm i diameter). Än så länge mäter den minsta DCF-koppen 65 mm. Dessutom har två mellanstora koppformat, 80 och 100 mm, lagts till för att täppa till hål i storleksutbudet som omfattar diametrar på 110 mm.

BFFT-serien, som hittills omfattat koppar på 50–90 mm, har kompletterats med fyra nya delar, två vid varje ände av storleksspektrumet – små koppar på 23 och 35 mm och två större på 105 och 120 mm. BFFT-kopparna är specifikt utformade för hantering av mycket tunna metallplåtar utan risk för märken. Genom att ge bra grepp på både platta och ojämna eller kurviga ytor kan BFFT-kopparna även kompensera för nivåskillnader.

I likhet med alla andra friktionskoppar från Piab är DCF- och BFFT-koppar tillverkade av DURAFLEX® – ett specialutvecklat material som inte lämnar märken, som är lika elastiskt som gummi och har samma slitstyrka som polyuretan, vilket ger enastående hållbarhet och elastiskt minne. Dessutom finns hela företagets serie friktionskoppar med nio typer av fästen vilket gör det möjligt för Piab att uppfylla 99 procent av alla kundbehov.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Mer information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss