Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Hantera frukt med hjälp av Piabs nya mjuka gripdon - piSOFTGRIP®

Piab utökar möjligheterna till automatisering inom livsmedelsindustrin med ett nytt mjukt vakuumstyrt gripdon

Datum 2019-03-29

Kostnadseffektiv lösning för ömtåliga och svårgreppade objekt.

Täby, Sverige – Det är med stolthet Piab lanserar sitt nya mjuka gripdon piSOFTGRIP® som utvecklats speciellt för livsmedelsindustrins automationsprocesser. Det vakuumbaserade mjuka gripdonet kan greppa ömtåliga och lätta föremål med udda former och/eller en ovanlig yta. En annan potentiell tillämpning är plockning av små oregelbundet formade objekt, till exempel leksaker.

piSOFTGRIP® har tre gripfingrar och en vakuumhålighet, allt tillverkat i ett stycke, vilket ger en enkel och robust produkt. Eftersom gripkraften är vakuumstyrd kan den lätt justeras och kontrolleras med vakuumnivån.

I kombination med Piabs vakuumverktyg piCOBOT® blir piSOFTGRIP® en kraftfull och flexibel ”plug and play”-förlängning för samverkande robotar. Eftersom både piCOBOT® och piSOFTGRIP® har tryckluftsbesparande funktioner (ES) krävs det praktiskt taget ingen energi för att greppa och släppa produkter. Det praktiska och användarvänliga mjuka gripdonet är UR-certifierat.

 

 

Om Piab

Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-post: kajsa.blixth@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss