Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piab lanserar ny serie med robotverktyg (EOAT)

Piab lanserar ny serie med robotverktyg (EOAT)

Datum 2018-12-17

Kompletta EOAT-lösningar för automation av palletering och plastgjutning byggs med modulsatser

Täby, Sverige –Piab lanserar en ny serie EOAT-produkter (end-of-arm-tooling) för robotar som gör det möjligt för kunder att bygga automatiserade system som passar perfekt för specifika tillämpningar. Piabs kompletta uppsättning av standardkomponenter kan användas för att lösa de olika automationsutmaningar som tillverkare måste hantera. Den nya EOAT-serien består av flera komponentfamiljer och omfattar standardprodukter i en mängd storlekar och dimensioner. Med hela 600 olika utrustningsdelar kan man bygga en modulär automationslösning.

”Vår nya EOAT-serie är lite som en sats tekniklego. Kunderna kan snabbt bygga de specifika automatiseringsverktyg de behöver för sina olika behov på tillverkningsgolvet”, förklarar Anton Kullh, Vice President för Piabs Robotic Gripping Division.

Piab har utgått från kunnandet och erfarenheterna hos Robotic Gripping Division och deras toppmoderna utvecklings- och tillverkningsenheter i USA och Tyskland. Det har resulterat i en uppsättning standardkomponenter som är utformade för att uppfylla kraven för automatiserade hanteringsprocesser inom en rad olika branscher.

Det faktum att Piabs EOAT-komponenter är modulära innebär mycket stora möjligheter att anpassa systemen, vilket är perfekt för tillverkare av exempelvis formsprutade plastdelar för fordon. Där handlar det ofta om ganska bräckliga och små designdetaljer, delar som kräver automationsverktyg med precision och flexibilitet. Piabs EOAT-serie hjälper tillverkare att klara sådana specifika utmaningar.

EOAT är också ett utmärkt val för automation inom förpackningsindustrin. Med ett komplett och flexibelt sortiment av modulära EOAT-komponenter går det snabbt att sätta ihop ett automatiserat hanterings-/gripsystem som är perfekt konfigurerat för den aktuella förpacknings- och/eller palleteringsuppgiften. Produkterna i EOAT-serien har den prestanda som krävs för automatiska höghastighetsrobotsystem och för hantering av olika material.

EOAT-komponenterna tillverkas och sammanfogas i en av Piabs avancerade produktionsanläggningar och erbjuder kunderna den innovation, expertis och precision man förväntar sig av en Piab-produkt.

 

 

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss