Feedback

Choose your language

Close

STX vakuumejektor

Piab erbjuder förbättrad klaffri vakuumejektor

Datum 2017-04-20

STX vakuumejektor utan klaffar är mindre känslig för smuts och förbättrar evakueringsprestanda.

Täby, Sverige – Piab introducerar en ny egenutvecklad tvåstegs vakuumejektorteknologi som ger förbättrad effektivitet samt högre prestanda. Den nya STX-ejektorn introduceras initialt som en alternativ teknologi i företagets piINLINE®plus och piSTAMP vakuumgeneratorer.

STX-teknologin har särskilt utvecklats internt av Piabs vakuumejektorspecialister. STX-teknologin ger högre prestanda jämfört med enstegs vakuumejektorer, vilket möjliggör en effektivitetsförbättring när det gäller luftförbrukning på mellan 10 och 15 procent jämfört med traditionella enstegsejektorer.

”Det klaffria utförandet i den nya tvåstegsejektorn gör den mycket robust och möjlig att använda i mycket smutsiga och dammiga miljöer. Det finns inga inre klaffventiler i ejektorn på vilka smuts och damm kan fastna. Detta är naturligtvis en stor fördel vid underhållet av automatiska vakuumsystem i tunga industriella tillämpningar” säger Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automationsdivision.

Initialt erbjuds den nya STX-ejektorteknologin som ett alternativ till Piabs högeffektiva flerstegs COAX® teknologi i två av företagets generatorlinjer, nämligen den konfigurerbara plattformen för den decentraliserade vakuumgenerationen piINLINE®plus, som erbjuder ideala lösningar speciellt för biltillverkare. piINLINE®plus generatorer är skräddarsydda för biltillverkares plåtpressningslinjer och har portar för tryckluft och vakuum-in-line samt snabbkopplingsanslutningar i olika diametrar. Dessutom är Piabs ejektorer ultralätta vilket möjliggör montering direkt på slangen, nära sugpunkten. Den nya STX-teknologin kan senare utökas till att även inkludera andra generatorlinjer och tillämpningar.

Piabs nya STX-vakuumejektorteknologi förbättrar även den integrerade och mycket snabba Exhaust Block Release (EBR)-mekanismen som används i piINLINE®plus vakuumgeneratorer.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab{34}{35}en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation.Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, effektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Det möjliggör konstruktion av ett flexibelt och modulärt vakuumsystem. Under 2016 genomförde Piab två strategiskt viktiga förvärv, Kenos och Vaculex. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i nästan 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss