Feedback

Choose your language

Close

Smarta produktionsmetoder som baseras på automatiska inställningar

Mindre risk för mänskliga fel i en piSMART®-fabrik

Datum 2018-04-11

Piabs vakuumteknik piSMART® kompletteras med större möjligheter till automatiska inställningar, vilket ökar säkerheten

Täby, Sverige – Som ett led i Piabs Industri 4.0-strategi  fortsätter utvecklingen av automatiska inställningar i de smarta funktioner som redan finns i några av Piabs vakuumteknikprodukter. Automatisk inställning av maskiner eller maskindelar är ett exempel på den typ av teknisk assistans och decentralisering som ligger till grund för Industri 4.0. Under senare år har Piab satsat på att introducera nya utrustningsfunktioner för smarta produktionsmetoder som baseras på automatiska inställningar.

En sådan avancerad funktion är automatisk nivåbestämning (Automatic Level Determination – ALD) som automatiskt ställer in optimal vakuumnivå för varje cykel, vilket garanterar att inga föremål tappas av misstag. I kombination med automatisk tillståndsövervakning (Automatic Condition Monitoring – ACM) har ALD även en energisparfunktion (ES) för att minimera luftförbrukningen.

När föremålen ska släppas säkerställer den intelligenta utblåsmekanismen (Intelligent Blow-Off – IBO) att utblåsluften endast appliceras vid behov. Det gör att luftförbrukningen sänks med upp till 50 procent, och ökar samtidigt säkerheten för operatören. Det självhållande systemet (Self Adhesion Control – SAC) tillför ytterligare säkerhet i systemet genom att förhindra att vakuum byggs upp i sugkopparna när detta inte är önskvärt.

Dessa viktiga säkerhetsaspekter stärks ytterligare genom sammankopplingen med det större systemet och internetanslutningen, eftersom det innebär att inställningarna kan göras med större noggrannhet så att utrustningen används korrekt. Exakta operatörsanvisningar i realtid minimerar risken för mänskliga fel.

Med piSMART® fortsätter Piab att stärka sitt säkerhetsarbete genom att utrusta fler av sina mest avancerade vakuumteknikprodukter för framtidens smarta fabriker.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och nå ut till segment och geografiska områden med hög tillväxt är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Mer information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss