Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs ergonomiska Vaculex®-lyftare

Låt Vaculex®-lyftare plocka och transportera e-paket

Datum 2018-05-09

Piabs ergonomiska lyftare underlättar hantering av e-handelspaket av alla storlekar.

Täby, Sverige – Eftersom e-handel blir allt vanligare måste ett ökande antal paket av många olika format och storlekar hanteras vid ordereffektueringscentraler, distributionscentraler och paketsorteringsterminaler. Piabs ergonomiska Vaculex®- lyftare möjliggör fantastiska halvautomatiska hanteringslösningar som avlastar personalen vid sådana centraler eller depåer. De flexibla och anpassningsbara vakuumlyftarna gör det möjligt för personalen att hantera paket på ett enkelt sätt, minskar riskerna vid manuell hantering, såsom ryggsmärta och skador på ryggrad, rygg eller axlar och belastningsskador.

Genom en årlig tillväxt på cirka 20 procent förväntas försäljningen vid e-handel uppgå till nästan 15 procent av den totala världsomspännande detaljhandeln under 2020, en andel som uppskattas till cirka 4 biljoner USD. Sådana prognoser innebär miljontals e-handelspaket av varierande storlek, form och vikt. Paketen är ofta löst lastade i lastbilar, lastbilssläp, containrar eller lastrum i flygplan, och måste därför plockas och sorteras i gallerlådor eller på lastpallar flera gånger innan de når sina slutgiltiga destinationer.

”Det är en stor glädje för oss att kunna hjälpa logistik- och distributionssektorns försök att minska riskerna vid manuell hantering. Piabs flexibla lösningar löser merparten av tillämpningarna inom en anläggning, från ilastning och urlastning till ompaketering och returer”, säger David Collins, vice vd för Piabs Ergonomic Handling Division.

Genom att förbättra effektiviteten ökar Vaculex®-lyftarna logistikkedjans produktivitet genom att sörja för ett snabbt flöde i hanteringen samtidigt som paketskadorna begränsas, vilket påverkar kundernas nöjdhet. De ergonomiska lyftarna kan monteras på endera änden av lättviktiga teleskoptransportörer, som finns som tillbehör. Vaculex® möjliggör även unika och flexibla lösningar där takhöjden, trånga och slutna utrymmen med begränsad arbetsyta kan vara ett problem.

Ett komplett utbud av reservdelar och tillbehör, till exempel en praktisk fjärrkontroll, en ljuddämpande kåpa och ett energisparsystem för automatisk pumpavstängning vid inaktivitet, i kombination med utmärkt kundservice och underhåll, innebär att kunderna kan känna sig trygga med att arbetet löper smidigare efter inköpet av Piabs ergonomiska lyftlösning Vaculex®.

Om Piab

Piab tillhandahåller smarta lösningar för en automatiserad värld som hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom logistik för e-handel, livsmedel, läkemedel, bilindustrin och andra tillverkningsindustrier att förbättra energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsmiljöerna. Med sina 430 anställda och 1 miljard kronor i försäljning under 2017 är Piab en global organisation som betjänar kunder i nästan 70 länder genom ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Genom att utnyttja den pågående tekniska utvecklingen inom automation och robotindustri och rikta in sig mot segment och geografiska områden med hög tillväxt, är Piabs vision att bli världsledande inom grip- och transportlösningar.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss