Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piFLOW®p- och piFLOW®t-vakuumtransportörer

Läkemedelstransportörer matchar industristandarder

Datum 2016-08-17

piFLOW®p- och piFLOW®t-vakuumtransportörer är skräddarsydda för att möta kraven från läkemedelsproducenter.

Täby, Sverige – Piabs specialiserade läkemedelstransportörer piFLOW®p och piFLOW®t erbjuder skräddarsydda lösningar för läkemedelsindustrin. piFLOW®p-transportören för pulver och bulkmaterial och tablettransportören piFLOW®t är utformade för att perfekt matcha de höga krav på driftsäkerhet och hygien som ställs inom läkemedelsindustrin.

Oavsett om de används för att ersätta bristande standardtransportutrustning eller arbetsintensiva manuella rutiner, kommer de nya piFLOW®p- och piFLOW®t- vakuumtransportörerna att avsevärt förbättra anläggningens produktivitet. Transportörerna är tillverkade av material som uppfyller de senaste EU- och USA- livsmedels-/läkemedelsstandarder och kan användas för att säkert transportera stora volymer av antingen pulver/bulkmaterial eller tabletter/kapslar. Deras avancerade teknologi kommer att garantera transporter fria från materialsegregation.

De kan överföra upp till fyra miljoner tabletter per timme mellan processenheter, såsom tablettpressar, beläggningstrummor och blisterförpackningslinjer. piFLOW®t har inga vassa kanter, ser till att ömtåliga tabletter och kapslar förblir intakta. Piabs innovativa, egenutvecklade piGENTLE™ -teknik (patentsökt ) ger ett försiktig flöde av tabletter eller kapslar genom att reglera matningstrycket från pumpen, vilket garanterar säkerheten för produkterna.

Transportörerna maximerar säkerheten för personal, både piFLOW®t och piFLOW®p finns i ATEX Damm- och Gasgodkända konstruktioner, där alla plast- eller gummidelar, inklusive filter och tätningar, är tillverkade av antistatiskt nitrilbutadiengummi (NBR).

Dessutom säkerställer de nyligen introducerade sekundära filterenheterna att inga medicinskt aktiva ingredienser kan läcka ut i luften i fabriker, vilket garanterar en säker arbetsmiljö. Piabs sterila Ultra Low Penetration Air (ULPA, klass U15-17)-filter ger större filtrering än High Efficiency Particulate Air (HEPA)-filter, och erbjuds som standardtillbehör för både piFLOW®p och piFLOW®t.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss