Feedback

Choose your language

Close

Kenos Vakuumgripsystem

Gripdon för paketering och palletering

Datum 2016-09-19

Piabs sugkoppar i Kenos-serien – perfekta gripverktyg för paketering och palletering

Täby, Sverige – Piab utökar sitt program av avancerade paketerings- och palleteringsprodukter med Kenos sugkoppar/cellgummigripdon. Gripsystemen – Kenos Vacuum Gripper (KVG), Kenos Sack Gripper (KSG) och Kenos Vacuum Gripper Layer (KVGL) – innehåller Piabs energieffektiva flerstegs vakuumteknologi i kombination med särskilt utvecklade sugkoppar/cellgummigripdon, som ger flexibla och effektiva paketerings-, palleterings- och avpalleteringsverktyg.

Gripdonen, som finns med antingen backventil eller flödesstyrningsteknik, är konfigurerade för att använda antingen inbyggt vakuum eller en extern vakuumgenerator (pump/fläkt) och fyller behovet av effektiva applikationer i många olika industrisegment. Sugkopparna/ cellgummigripdonen finns i olika mått och med egenskaper som ger perfekt greppyta.

KVG-seriens flexibla, mångsidiga gripverktyg passar för en rad olika applikationer av generell karaktär, medan de mer specialiserade påsgripdonen i KSG-serien ger en perfekt lösning för hantering av påsar av olika form, material och vikt. Den integrerade och modulära vakuumgenereringen ger ett mycket flexibelt system och om förhållandena i specifika produktionsmiljöer kräver det, finns det även en version med extern vakuumgenerering med en sidokanalfläkt.

Skiktgripdonet (KVGL-serien) ger en unik och samtidig hantering av hela produktskikt, t.ex. ett pallskikt av läsk- eller konservburkar. Det modulära systemet kan sättas samman till lösningar som passar många olika mått och krav. Typiska applikationer är palletering och avpalletering inom generell paketering men även inom livsmedels- och dryckesindustrin.

”Sugkoppar eller cellgummiplattor ger gripdon som är mycket flexibla vad gäller position, vilket innebär att de kan användas i applikationer som inte är så precisa. Kombinationen av sugkoppar/cellgummigripdon och tryckstänger ger optimalt grepp under alla förhållanden” säger Josef Karbassi, Vice President Automation Division, Piab.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss