Feedback

Choose your language

Close

Vakuumejektor piCOMPACT®23 med förstärkt utblås

Förstärkt utblås ökar energieffektiviteten

Datum 2016-07-06

Förbättrade och intelligenta utblåsfunktioner gör vakuumejektor piCOMPACT®23 mer energieffektiv.

Täby, Sverige – Piabs allt-i-ett vakuumgenerator piCOMPACT®23 erbjuds nu med ett stort utbud av egenutvecklade och patenterade nya funktioner. Bland dessa finns två unika och specialutvecklade utblåsfunktioner som ger kunderna ett optimalt och energieffektivt vakuum för varje applikation.

Den integrerade och patenterade ventilen i Piabs egenutvecklade ”Amplified Blow-off”(ABO)-funktion ger ett effektivare, kraftfullare och mer energibesparande utblås, vilket möjliggör snabbare produktionscykler. Den kan också användas för att flyta/sväva sugkopparna mot objektet vid placering, i exempelvis ergonomiska lyfthjälpmedel. Den här funktionen är dessutom praktisk vid rengöring av sugkoppar i dammiga miljöer.

Piabs övriga nya och unika utblåsmekanismer är den patenterade ”Intelligent Blow-off” (IBO)-funktionen, som automatiskt stänger av utblåset när vakuumet inte längre finns. Därför erbjuder detta en möjlighet för ytterligare energibesparing.

”Både ABO och IBO är utformade för att öka pumpens energieffektivitetsprestanda. Och båda funktionerna är unika för piCOMPACT®23, vilket innebär att vi kan erbjuda en verkligt energieffektiv allt-i-ett vakuumejektor som kan göra skillnad för våra kunders energibudget, och samtidigt erbjuda bästa möjliga prestanda i alla applikationer”, säger Josef Karbassi, Vice President för Piabs Automation Division.

Utblåsfunktionerna är dessutom kompatibla med andra funktioner som erbjuds som tillval för piCOMPACT®23, som bistabila på-/avventiler, som kan användas i system som utsätts för nödstopp eller de som hanterar dyrbara föremål, och även den patenterade ”Self Adhesion Control” (SAC), som känner igen och eliminerar varje vakuum i sugkopparna när ejektorn inte är inkopplad.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Privacy notice

Följ oss

Kontakta oss