Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piGRIP konfigurerbara sugkoppar

Förpackningskedjorna kan nu få bättre grepp om produktiviteten med den första konfigurerbara sugkoppen från Piab

Datum 2010-09-13

Nya piGRIP™ ger besparingar både av energi och kostnader

 

Piab, en ledande leverantör av industriell vakuumteknologi, introducerar den nya piGRIP™ sugkoppen, den första konfigurerbara sugkoppen på marknaden. Nya piGRIP™ gör att användaren kan välja den idealiska kombinationen av sugkoppsläpp och bälg så att förpackningsmaskinerna kan hantera produkter vid hastigheter som tidigare har ansetts vara omöjliga, samtidigt som det är möjligt att spara energi.

Denna nya piGRIP™, som finns med ett stort urval av oberoende läppar, bälgar och fästen i storlekar från 25 till 77 mm, kan anpassas till tusentals olika applikationer för att ge full operationsflexibilitet. Medan traditionella gripdon kan användas enbart för utvalda applikationer, kan piGRIP™ skräddarsys till individuella krav vad beträffar grepp, lyft och höjd, för att hantera ett stort antal produkter och anpassas till ett stort antal förpackningsmaskiner, inklusive robotarmar, roterande kartoneringsmaskiner, etiketteringsmaskiner och kartongresare. Nya piGRIP™ kan användas i nya maskiner likväl som för att ersätta gamla sugkoppar i existerande system.

Den totala effektiviteten förbättras med den överlägsna greppförmåga som piGRIP™ har, vilket tillåter högre hastigheter i maskinerna. Denna kraftiga greppförmåga möjliggörs med de olika läppvarianter som erbjuds med piGRIP™, vilket gör att tillverkarna kan välja önskad hårdhet eller mjukhet för att uppnå optimalt grepp. Flexibla läppar ger extra starkt grepp vid hantering av, till exempel, material vars yta läcker och porösa material såsom wellpapp, medan skumläppar är idealiska för svårhanterliga produkter såsom hårda livsmedelsförpackningar eller ytor med kraftig textur.

Med piGRIP™ kan den idealiska kombinationen väljas så att tillverkarna inte längre tvingas kompromissa när det gäller antingen grepp eller maskinernas hanteringshastighet, vilket ju ofta är fallet vid användning av sugkoppar av samma storlek och typ för hantering av olika produkter. Samtliga av Piabs bälgar har en tunn väggstruktur som tillförsäkrar att snabbare hoptryckning och återgång uppnås, något som ger extra hög lyftkraft jämfört med traditionella sugkoppar av samma storlek. Med denna kapacitet att hantera högre accelerationer och lyft med högre hastigheter kan maskinerna köras med högre hastighet, vilket leder till kortare produktionscykler och därmed ökad total produktvitet.

Nya piGRIP™ finns även i material som är godkänt av FDA. Certifikat finns för livsmedelsindustrin, något som gör denna unika sugkopp lämpad för applikationer där direkt kontakt med livsmedel är nödvändig.

Den nya konfigurerbara sugkoppen kan även bidra till fördelar när det gäller hållbarhet. Nya piGRIP™ ger 20 – 50 % högre lyftkraft än andra sugkoppar av samma storlek, vilket reducerar energiförbrukningen och kostnaderna. Nya piGRIP™ består även av 100 % återvinningsbart och separerbart material som gör att, när sugkoppen återvinns, den kan användas för samma eller ett antal andra ändamål. Genom att reducera skrotade produkter bidrar detta till ett miljövänligt avfallshanteringsprogram.

“Med växande medvetenhet om miljöfrågor söker tillverkarna av förpackningar lösningar som erbjuder både optimal prestanda och energibesparingar,” sade Ed McGovern, Vice President, Sales and Business Development North America, Piab. “Denna nya revolutionära piGRIP™ utgör ett steg i en ny riktning inom vakuumteknologi genom att vara det första kompletta, konfigurerbara sugkoppskonceptet på marknaden. Denna spännande utveckling gör att vi kan hjälpa tillverkarna att optimera sina förpackningskedjor samtidigt som vi bidrar till en värld med bättre hållbarhet.”

Om Piab

Piab grundades 1951 och har tagit fram innovativa lösningar som förbättrar energibesparingarna, produktiviteten och arbetsmiljön hos vakuumanvändare runt om i världen. Som en tillförlitlig partner till många av världens ledande tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett uppsättning av vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar för ett stort antal processer inom automatiserad materialhantering och fabriksautomatisering. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumtekniken, i många av sina ursprungliga produkter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, energieffektivare och tillförlitligare än konventionella ejektorer, och kan integreras direkt i maskinerna. Detta möjliggör konstruktion av ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab har en världsomspännande organisation med dotterföretag och distributörer i flera än 50 länder, med huvudkontor i Sverige.

Kontakt

För ytterligare information kontakta:
Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com 

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss