Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

Enastående driftsäkerhet med världens snabbaste integrerade ejektor med styrning

Datum 2014-03-25

Piab uppdaterar nu sitt piCOMPACT®-produktprogram, det första manifoldmonterade och funktionella ejektorsystemet på marknaden baserat på den energieffektiva  COAX® -teknologin.

Genom att arbeta vid låga drivtryck och maximera nyttjandegraden av tryckluften reducerar COAX®-ejektorerna energiförbrukningen för tillverkare och ökar produktiviteten och pålitligheten. Produkter som ingår i piCOMPACT®-sortimentet är idealiska för plockfunktioner där effektiv hantering av små, tunga föremål är viktig, vanligt för elektronik-, halvledar-, plast- och metallindustrin, små förpackningar, plocknings- och robotintegration.

Genom att använda Piabs unika COAX® cartridge, världens minsta flerstegsvakuumejektor, ger piCOMPACT®-produkterna tre gånger mer vakuumflöde än liknande produkter. Det reducerar energiförbrukningen med 30-50 procent jämfört med traditionella ejektorer och resulterar i betydande fördelar som bättre hållbarhet samt energi- och kostnadsbesparingar. piCOMPACT® erbjuder ett ökat vakuumflöde och ejektorerna förstärker greppet på produkterna för att öka plockhastigheten och minimera produktspill. piCOMPACT® ger också snabbare frisläpp av produkter från sugkopparna till produktionslinan för effektivitetsvinster.

Den intelligenta energisparfunktionen (ES) stänger effektivt av tryckluftsanvändningen när vakuumnivån har nåtts. En extra egenskap ansluten till ES-funktionen, ACM (Automatic Condition Monitoring), eliminerar ”motor-boating” när vakuumgeneratorn tenderar att slås på och av flera gånger vid läckage. ACM känner av automatiskt om ES behövs eller inte. Den kan också användas för övervakning om när det är läge att ersätta utslitna sugkoppar. Med integrerade direktverkande ”bullet”-ventiler för på/av och friblås som del i det kompletta piCOMPACT®-paketet, så kan tillförlitlighet, drifttid och hastighet säkras. Den användarvänliga signalen och energisparande inställningen hos piCOMPACT®  innebär inga risker för misstag i inställningsparametrarna för effektiv vakuumdrift.

Produkterna i den uppdaterade piCOMPACT® är mindre och lättare än konventionella ejektorer och minskar den totala vikten på vakuumhanteringssystemen. Den innovativa designen gör att vakuumsystemen rör sig snabbare för att öka produktionskapaciteten.

"Vakuumejektorer idag är viktiga komponenter för ett flertal allmänna tillverknings-och automationsapplikationer inom ett brett spektrum av industrier, med ett hundratal specifika produktkrav. Över hela linjen söker tillverkare förbättrad prestanda tillsammans med minskad total ägandekostnad och samtidigt alltid med tanke på miljöpåverkan," säger Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication, Piab. "Energiförbrukningen är nyckeln för tillverkare när man tittar på att reducera kostnaderna för ett komplett vakuumsystem. När man arbetar vid låga tryck med COAX®-teknologin så ökar piCOMPACT® produktiviteten för mindre produkter vid hanteringsapplikationer, sparar pengar och reducerar tillverkarnas koldioxidutsläpp."

piCOMPACT® vakuumejektorer finns i ett stort urval för att passa ett antal system, inklusive de som kräver mycket lågt drivtryck eller extra djup vakuumnivå. Som tillägg kan den kompakta ejektorn enkelt integreras i existerande produktionslinor utan att modifieringar behövs. De kan snabbt konfigureras för att möta individuella tillverkningsbehov.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energi­effektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållandena för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad material­hantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX® cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 50 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com



Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss