Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Piabs sugkoppar för livsmedelsapplikationer

Att plocka en chokladpralin i taget

Datum 2016-09-13

13 nya sugkoppar godkända för livsmedelskontakt ger flexibel och hygienisk livsmedelsplockning

Täby, Sverige –Piab lanserar en ny serie av livsmedelsgodkända sugkoppar lämpade för direkt plockning av allt från chokladpraliner till fiskpinnar. Serien innehåller totalt 13 nya sugkoppar med trattformade bälgar och mycket tunna läppar som ger perfekt grepp på ojämna livsmedelsytor. En stabil kropp och ett stort vakuumflödesmunstycke ger stadigt grepp om produkterna, även vid hög hastighet och i snabbt accelererande system. 

Piabs sugkoppar för livsmedelskontakt – designade för att uppfylla de striktaste hygienkraven – har inga fickor där smuts eller damm kan samlas och är tillverkade av livsmedelsgodkända material enligt FDA- och EU 1935-reglerna. Sugkopparna och fästena är kompatibla med alla vanliga metalldetektorer på marknaden och den blå färgen överensstämmer med de inspektionssystem som används i livsmedelsindustrin. Alla sugkoppar i serien är av blått, detekterbart, livsmedelsgodkänt silikon och ovala sugkoppar finns även i genomskinligt, icke-detekterbart livsmedelsgodkänt silikon. De ovalformade sugkopparna är särskilt utformade för att erbjuda bästa möjliga lösning för små, avlånga flowpack eller doypack.

”Det krävs endast låga vakuumnivåer för att få bälgarna att dra ihop sig på sugkopparna. Det är en viktig egenskap eftersom höga vakuumnivåer kan förstöra känsliga livsmedelsprodukter. Lågt vakuum är dessutom perfekt för sidokanalfläktar”, säger Josef Karbassi, Vice President för Automation Division hos Piab.

Alla sugkoppar finns med fästen av rostfritt stål (316L) och alla sugkoppar, utom de ovala, finns i blått, detekterbart, livsmedelsgodkänt plastfäste. I vissa modeller består fästet av två delar som lätt kan tas isär. För maximal hygien har hela serien utvändig gänga, som gör det enkelt att rengöra fästena. Flera alternativ finns för varje storlek. Sugkopparna för bröd- och bageriprodukter (B-BL) kan även monteras med en fästbricka för användning i brödplockningssystem. Fästbrickorna är av blått, detekterbart, livsmedelsgodkänt material, finns för alla tre storlekar och använder samma gränssnitt.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss