Feedback

Choose your language

Close

piSECURE

Video om piSECURE på YouTube

Datum 2014-04-08

30-minuterstest av tätningsförmågan hos piSECURE

En ny video på YouTube visar piSECURE som håller ett glasstycke utan att använda någon energi.

Se video

piSECURE är en decentraliserad vakuumpump för täta applikationer med höga säkerhetskrav vid drift-eller strömavbrott. piSECURE kan också fördelaktigt användas i robothanteringsapplikationer av dyra, täta objekt, till exempel vid höga kostnader för tappade objekt vid fall av strömavbrott. Exempel är format glas, metallplåt och andra bildelar. piSECURE är en lämplig produkt att använda när vakuumhanteringsutrustningen måste uppfylla lagstadgade lyftnormer, till exempel (DIN/SS)-EN 13155, ASME Standard B30.20 med flera.

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss