Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Value Line® från Piab

Value Line® – Ett helt nytt produktsortiment lanseras

Datum 2015-03-31

Piab lanserar nu ett helt nytt produktsortiment: Value Line® – Good performance at a value price

Piab har traditionellt fokuserat på att utveckla produkter och att vara marknadsledare inom applikationer som är utmanande och krävande vad gäller vakuumprestanda. Det nya produktsortimentet är avsett för enklare applikationer där maskinhastighet och att gripa ytor/objekt är mindre utmanande, som till exempel vid kartongresning. Andra exempel är utrustning för lastning /lossning eller sortering av plåt i metallformningsmaskiner (laserskärning, vattenskärning, stansning etc.) och delar avlägsnade från sprutformar. De nya Value Line®-produkterna består av 21 sugkoppar och 2 små lätta ejektorer.

Sugkopparna finns som flata, konkava, med kort bälg och lång bälg, i storlekar från 20 till 75 mm. Det hållbara TPE-U materialet ger god slitstyrka.

De små och lätta vakuumejektorerna kan installeras direkt på slangen mycket nära vakuumstället. Denna funktion ger fördelen av snabbare evakueringstider vid högre cykelmaskinhastigheter. Inline-vakuumejektorer är också lämpliga för renrumsmiljöer och är idealiska för användning vid 20-50 % vakuumnivå.

Alla produkter finns med leverans ”från hyllan”.

Value Line®-produkter
Gratisprover
Pressrelease
White paper (pdf)
Broschyr (pdf)

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss