Feedback

Choose your language

Close

piSECURE

piSECURE skapar säkert vakuum vid driftavbrott

Datum 2013-12-18

piSECURE är en decentraliserad vakuumpump för täta applikationer med höga säkerhetskrav vid drift-eller strömavbrott. Säkerhetsfunktionen är baserad på en separat specialtätad vakuumbackventil.

piSECURE kan också fördelaktigt användas i robothanteringsapplikationer av dyra, täta objekt, till exempel vid höga kostnader för tappade objekt vid fall av strömavbrott. Exempel är formade glas, metallplåt och andra bildelar.

Typiska applikationer där piSECURE passar är ergonomiska lyftanordningar (manipulatorer) och kranar (traverser) för hantering av glas, metallplåt och andra täta plåtmaterial som hanteras manuellt. piSECURE är en lämplig produkt att använda när vakuumhanteringsutrustningen måste uppfylla lagstadgade lyftnormer, till exempel (DIN/SS)-EN 13155, ASME Standard B30.20 med flera.

Datablad
Manual
Pressrelease 
Youtube video

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss