Evolving ourselves – and the website! Vi vore glada om du ville uppleva vår nya beta-webbplats och dela med dig av din feedback till oss, så att vi kan utveckla den till det bättre.                   Ta mig till den nya webbplatsen!

Feedback

Välj ditt språk

Stäng

piSOFTGRIP 30 3

Piab utökar sitt pi-SOFTGRIP®-sortiment med piSOFTGRIP® 30-3

Datum 2020-09-01

Piab är stolt över att introducera en ny mindre storlek av det mjuka gripdonsverktyget piSOFTGRIP®, särskilt utvecklat för livsmedels-/chokladindustrin.

Det vakuumbaserade mjuka gripdonet kan greppa ömtåliga och lätta föremål med udda former och/eller ovanliga ytor.

piSOFTGRIP® har tre gripfingrar och en avtätad vakuumhålighet, allt tillverkat i ett stycke, vilket ger en enkel och robust produkt. Produkten är inte dammkänslig och gripkraften kontrolleras och justeras enkelt genom att reglera den tillämpade vakuumnivån.

Godkända för livsmedel

piSOFTGRIP® tillverkas av spårbart silikon godkänt för direktkontakt med livsmedel (enligt direktiven FDA 21 CFR och EU 1935/2004). Med det livsmedelskompatibla silikongripdonet kan företag i livsmedelsindustrin utöka sin automatisering av livsmedelshanteringen så att den kan inkludera ännu fler produkter. Ömtåliga livsmedelsobjekt kan hanteras utan risk att förstöras och exempelvis krossas. Spolbara kopplingar liksom avtätad vakuumhålighet gör det enkelt att rengöra och hålla i fungerande skick i utmanande miljöer.

Enkelt att använda, styra och rengöra

Det mjukgripande vakuumverktyget är lika enkelt att styra och installera som en sugkopp. Det kan utan problem användas i tillämpningar med flera funktioner genom att flera piSOFTGRIP® monteras i rad eller annat mönster och stödjer plockningen du vill göra. Den passar samma kopplingar som används för Piabs piGRIP® sugkoppar. En valbar koppling i rostfritt stål är avspolningsbar för enklare rengöring. Det smarta och användarvänliga utförandet gör piSOFTGRIP® enkla att bygga in i automatiserade processer där de bidrar till att säkra produkternas kvalitet och öka den totala produktiviteten.

Perfekta griplösningar för känsliga föremål

piSOFTGRIP® är en utmärkt och kostnadseffektiv lösning för objekt som är känsliga och svåra att greppa. Gripkraften justeras enkelt genom att bara reglera vakuumnivån. Det nya, mjuka gripdonet kan greppa föremål med diameter upp till 30 mm[1.18”].

 

 

 

Piab AB © 2021 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss