Feedback

Choose your language

Close

Sugkopp OBF 40x80P

Ny sugkoppsstorlek: Ovala Bälgfriktionskoppar

Datum 2019-02-20

Den nya OBF40x80P (40x80 mm) fyller en lucka bland de Ovala Bälgfriktionskopparna.

De Ovala Bälgfriktionskopparna (OBF) är lämpliga för avlånga föremål med välvda eller flata ytor, till exempel karosseridelar inom fordonsindustrin. 

OBF-sugkoppar är speciellt utformade för oljiga ytor, som plåt i metallformningsprocesser. Sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligen 2-4 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar och kan hantera föremål med höjdskillnader.

OBF-sugkopparna är tillverkade i DURAFLEX®, ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras.

Den nya OBF40x80P-sugkoppen levereras med samma fästen (5 st)  som den befintliga OBF35x90P.

 

Piab AB © 2019 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss